La vanne à clapet à membrane plastique 2/2 voies ultra-pure GEMÜ C50 iComLine est équipée d'un actionneur pneumatique. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PTFE. Les composants extérieurs de l'actionneur sont en PVDF. Un indicateur optique de position est intégré de série. Outre les corps de vannes 2/2 voies, des solutions de blocs multivoies spécifiques au client sont également réalisables.
- Encombrement réduit grâce à la construction compacte
- Adéquat pour fluides agressifs
- Pureté élevée grâce à la fabrication en salle blanche
- Manifolds peu encombrants
- Version au choix avec vis et ressorts de pression revêtus de PTFE
- Température du fluide:-10 à 150 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 6 bar
- Tailles du raccord:1/4'' à 1 1/4''
- Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
- Types de raccordement :Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Normes de raccordement:
- Matériaux du corps:PFA | PTFE
- Matériaux d'étanchéité:PTFE
- Conformités:EAC | FDA
Accessoire adapté
Gamme de produits Blocs de vannes multivoies |
Vidéo sur le produit
Clean room plant Emmen
01:52 min
1655 Vues
En ligne depuis 18.09.2015
Application sur le produit
Actualités relatives au produit
16.07.2018
Nouveau principe de raccordement auto étanche GEMÜ pour des solutions de vannes modulaires
Actualités relatives au produit
12.07.2018