GEMÜ 615

Vanne à membrane à commande pneumatique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 615 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».

  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Température du fluide :-10 à 80 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 20
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé | CW617N, laiton
  • Matériaux de membrane :EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Oxygène

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

Culivated Meat Teaser

00:56 min
61 Vues
En ligne depuis 20.12.2023
Valve solutions for mixing electrode slurries

Application sur le produit

Solutions de vannes pour le mélange de suspensions pour électrodes

La première étape pour la fabrication de cellules de batterie lithium-ion consiste à mélanger les suspensions pour électrodes qui sont dans une deuxième étape appliquées comme couche sur les feuilles d'électrode (anode/cathode). La suspension est faite d'un mélange de matières actives, de solvants, de liants et d'additifs. Ce qui est important lors du mélange de suspensions est de fournir avec précision les différents composants dans les quantités correspondantes. GEMÜ propose des vannes et systèmes de mesure et de régulation pour pouvoir représenter le processus de fabrication de façon fiable. Dans ce prospectus d'application, découvrez le process du mélange de suspensions et comment GEMÜ est à vos côtés pour vous fournir des solutions compétentes.