La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 620 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en métal ou en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
- Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
- Divers matériaux de revêtement tels que PFA, PP ou ébonite
- Indicateur optique de position de série
- Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
- Température du fluide :à 100 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 150
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Raccord à bride | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | BS | EN | ISO
- Matériaux du corps:EN-GJL-250, fonte grise | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PP | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-400-18-LT, revêtu ébonite | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale, revêtu PFA | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale, revêtu PP
- Revêtement du corps:Ébonite | PFA | PP
- Matériaux de membrane :CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | CRN | EAC | FDA
Accessoire adapté
![Boron Decontamination Boron Decontamination](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/46/4_Amberpack_Deborating_Columns_right_front_view_2018(Quelle).jpg)