GEMÜ 649 eSyDrive

Vanne à membrane à commande motorisée

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à membrane GEMÜ 649 est pilotée par un moteur à arbre creux. Celui-ci est basé sur une technologie sans balais et sans capteurs, afin de garantir des performances élevées et une longue durée de vie. En plus des applications Tout ou Rien, la vanne est également adaptée aux applications de régulation variables et complexes. L'actionneur de la vanne dispose d'un serveur web intégré pour le paramétrage et le diagnostic à distance.

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Montage pour possibilité de vidange optimisée
  • Fonction Tout ou Rien, positionneur/régulateur de process
  • Possibilité de réglage variable de la force et la vitesse
  • Fonctions de diagnostic étendues
  • Commande possible avec l'interface Web eSy-Web ou Modbus TCP
  • Différentes fonctions de composants à monter et d'accessoires déjà intégrées (par ex. indicateur électrique de position, limiteur de course, etc.)
  • Température du fluide :-10 à 100 °C
  • Température de stérilisation:max. 150 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 65
  • Formes de corps :Configurations de vannes soudées | Corps « i » | Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve | Corps en T | Corps multivoies
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4408, inox de fonderie revêtu PFA | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé | CW614N, laiton | CW617N, laiton | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu ébonite | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PFA | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PP
  • Revêtement du corps:Ébonite | PFA | PP
  • Matériaux de membrane :CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :maximum 6 mm/s
  • Indice de protection :IP 65
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | Belgaqua | EAC | EHEDG | ESB/EST | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP

Vidéo sur le produit

Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive

03:15 min
553 Vues
En ligne depuis 14.12.2021

Actualités relatives au produit

02.03.2022

L'actionneur motorisé GEMÜ eSyLite gagne en diversité