La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 656 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en métal nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne est conçu pour le passage intégral.
- Forte résistance mécanique
- Coefficient de débit élevé grâce au diamètre de passage maximal
- Nettoyage de la vanne possible sans démonter l'actionneur
- Température du fluide :à 100 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 7 bars
- Diamètres nominaux :DN 25 à 250
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Raccord à bride
- Normes de raccordement:ANSI | EN | ISO
- Matériaux du corps:EN-GJL-250, fonte grise | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale
- Revêtement du corps:Butyle | Caoutchouc souple | Ébonite
- Matériaux de membrane :CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Conformités:CRN | EAC
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5819 Vues
En ligne depuis 16.09.2015