La vanne à membrane 2/2 voies ultra-pure GEMÜ C60 CleanStar® dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique. Un limiteur de course et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PFA ou en PTFE.
- Pureté élevée grâce à la fabrication en salle blanche
- Version high flow
- Coefficient de débit élevé
- Réduction maximale des zones mortes
- Sens du débit quelconque
- Également disponible avec corps en T
- La vanne est disponible en option avec un écrou d'accouplement ECTFE. On obtient ainsi : des temps de rinçage de l'installation plus courts, des débits clairement améliorés (High Flow), « MTBF » et des coûts réduits
- Débit élevé avec circulation des fluides en douceur
- Température du fluide :-10 à 150 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 4 à 50
- Formes de corps :| Corps à passage en ligne | Corps en T
- Types de raccordement :Embout | Flare | PrimeLock® | Raccord union | SpaceSaver flare | SpaceSaver PrimeLock® | SpaceSaver Super 300 Type Pillar®
- Normes de raccordement:DIN
- Matériaux du corps:PFA | PP-H, gris | PP-H, natur | PVDF
- Matériaux de membrane :PTFE/EPDM
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | EAC | FDA
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
Diaphragm replacement on GEMÜ C60
04:16 min
723 Vues
En ligne depuis 24.10.2018
![GEMÜ solutions for battery filling processes GEMÜ solutions for battery filling processes](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/145/Application_Flyer_Battery_Filling.jpg)