La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R690 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
- Niveaux de fixation identiques pour plusieurs diamètres nominaux
- Design compact de l'installation grâce à un corps de vanne haut débit à écoulement optimisé
- Consommation d'air de pilotage réduite
- Jeu de ressort modifié pour applications impliquant une pression de commande réduite disponible
- Température du fluide :-10 à 80 °C
- Température ambiante:-10 à 50 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 100
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Embout | Raccord à bride | Raccord union
- Normes de raccordement:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Matériaux du corps:ABS | PP, renforcé | PVC-U, gris | PVDF | Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé | Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
- Matériaux de membrane :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformités:EAC | FDA | NSF
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4151 Vues
En ligne depuis 16.09.2015
![Deionization of boiler feed water using an ion exchanger Deionization of boiler feed water using an ion exchanger](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/50/dosierstation_01_2018.jpg)