GEMÜ 507

Vanne à clapet à siège incliné à commande manuelle

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 507 est équipée d'un volant ergonomique en plastique et est à commande manuelle. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.

  • Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
  • Coefficient de débit élevé grâce au siège incliné
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
  • Blocage du volant pour la fixation de l'axe afin de régler un débit constant
  • Température du fluide:-10 à 180 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 25 bars
  • Diamètres nominaux :DN 6 à 80
  • Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), bloc usiné | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :PEEK | PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP

Vidéo sur le produit

Culivated Meat Teaser

00:56 min
108 Vues
En ligne depuis 20.12.2023
Plus de vidéos

Actualités relatives au produit

16.03.2020

Vannes à clapet GEMÜ avec certification USP Class VI