GEMÜ 514

Vanne à clapet à siège incliné à commande pneumatique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies type GEMÜ 514 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en aluminium nécessitant peu d'entretien. L’étanchéité au niveau de l’axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l’encrassement et l'endommagement.

  • Carter de l'actionneur robuste en aluminium
  • Coefficient de débit élevé grâce au siège incliné
  • Soufflet en inox en tant qu'étanchéité de l'axe pour températures de service élevées
  • Autres raccordements et matériaux spéciaux sur demande
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
  • Température du fluide:-10 à 180 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 25 bars
  • Diamètres nominaux :DN 8 à 80
  • Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435, inox de fonderie | CC499K, bronze industriel
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011 | Sécurité fonctionnelle

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

How globe valves work

00:37 min
2759 Vues
En ligne depuis 16.09.2015
Freeze-drying installations

Application sur le produit

Installations de lyophilisation

Pour une meilleure conservation des produits alimentaires, encres, médicaments ou autres substances contenant de l'eau et/ou à pulvériser, l'eau qu'ils contiennent doit être totalement ou partiellement éliminée. Ce processus peut être réalisé par combinaison et utilisation du vide et du froid. Les exigences en termes de quantité de produits, les propriétés des produits et caractéristiques de construction étant variables, il existe au-delà de la grande variété d'installations standards, des installations adaptées aux besoins individuels.