La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies type GEMÜ 550 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en acier inoxydable nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l'encrassement et l'endommagement.
- Adapté aux fonctions d'arrêt et de régulation des fluides liquides et gazeux
- Adapté au vide jusqu'à 20 mbar en standard (a)
- Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
- Libre de tous métaux non ferreux
- En option pour le contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 1935/2004
- Encombrement très réduit avec la taille d'actionneur 0G1/0M1
- Température du fluide :-10 à 180 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 25 bars
- Diamètres nominaux :DN 6 à 80
- Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), bloc usiné | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie
- Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE | PTFE, renforcé
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | CRN | DVGW Gaz | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | Sécurité fonctionnelle | USP
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
Culivated Meat Teaser
00:56 min
56 Vues
En ligne depuis 20.12.2023
![UHT Test plant of the dairy school UHT Test plant of the dairy school](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/66/mehrwege_ventilbloecke_01_2018.jpg)