La vanne de régulation 2/2 voies à siège droit GEMÜ 566 dispose d'un corps à mécanique de régulation intégrée. Des types d'actionneurs manuels, pneumatiques et motorisés sont disponibles. La vanne GEMÜ 566 a été spécialement mise au point pour la régulation de petites quantités et permet un débit de 63 l/h à 2500 l/h.
- Régulation de fluides liquides et gazeux de 63 l/h à 2500 l/h
- Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles disponibles
- Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
- Échange de l'actionneur et du type d'actionneur possible sans démontage ou vidange du corps de vanne de la tuyauterie
- Différents types d'actionneurs disponibles
- Température du fluide:à 90 °C
- Température ambiante:-15 à 60 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 8 à 20
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Clamp | Raccord à visser
- Normes de raccordement:
- Matériaux du corps:
- Matériaux de l'étanchéité du siège :EPDM | FKM
- Conformités:EAC | FDA
- Tension d'alimentation :
- Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
- Indice de protection :
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
New control valve for small volumes: GEMÜ 566
01:59 min
1250 Vues
En ligne depuis 16.09.2015