Le produit est un actionneur quart de tour à commande motorisée. L'actionneur est conçu pour les tensions d'alimentation DC et AC. La vanne est équipée en standard d'une commande manuelle de secours et d'un indicateur optique de position. Le couple aux fins de course est plus élevé. Ceci permet d'obtenir des caractéristiques de fermeture adaptées aux robinetteries.
- Poids réduit
- Commande manuelle de secours intégrée
- Indicateur optique de position intégrée de série
- Robustesse et faible usure grâce à une version mécaniquement solide
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Couples:6 jusqu'à 55 Nm
- Tensions d'alimentation:100 - 250 V, 50/60 Hz | 12 V DC | 12 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC