L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0326 est conçue pour son montage sur un manifold distributeur en aluminium en tant que batterie de vannes pour le montage en armoire de commande ou pour le montage en îlot de vannes à proximité des vannes pneumatiques à contrôler. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électro-aimant est moulé dans une pièce plastique.
- Conception robuste
- Électroaimant facile à échanger
- LED intégré en option (version M12)
- Grand nombre de versions autorisant un champ d'application accru
- Montage en batterie modulaire
- Température du fluide :-10 à 50 °C
- Température ambiante:-10 à 50 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètre nominal:DN 2
- Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A | Connecteur mâle M12
- Tensions d'alimentation:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Types de raccordement :Raccord à visser
- Matériaux du corps:PA
- Conformités:ATEX | EAC | Sécurité fonctionnelle