GEMÜ 1010 est une poignée pour la vanne à membrane GEMÜ 650, taille d'actionneur 0T1, pour l'échantillonnage manuel. La poignée est montée sur la vanne à membrane en usine.
- La poignée est montable sans paliers (360°) et peut ainsi être ajustée de manière optimale
- Version avec dispositif d'homme mort
- Simple et efficace
- Protection contre un actionnement involontaire de la poignée par une goupille de sécurité
- Fonction de maintien ouvert pour l'autoclavage de toute la vanne même au-dessus de la surface d'appui de la membrane
- Version avec verrouillage
- La vanne se referme dès que la poignée est relâchée
- Grâce à une force de fermeture définie, augmentation de la durée de vie de la membrane