![](fileadmin/user_upload/DownloadSupport/io-link.jpg)
GEMÜ participe au développement de la branche et des technologies, et ce à un haut niveau. C'est ainsi que GEMÜ mettait au point en collaboration avec des fabricants leaders de produits et de solutions d’automatisation le nouveau standard de communication IO-Link.
Premier fabricant de dispositifs IO-Link pour la technique des vannes et process
GEMÜ est membre fondateur du consortium IO-Link, qui mettait au point une interface ouverte neutre permettant un transfert simple des données de process, de paramétrage et de diagnostic entre la commande (maître) et les simples capteurs et actionneurs (dispositifs). Avec la reconfiguration de l'indicateur électrique de position intelligent GEMÜ 1235 et la mise au point du boîtier de commande et de contrôle des vannes GEMÜ 4242, GEMÜ est le premier fabricant de composants pour la technique des vannes à équiper ces dernières d'une interface IO-Link. Celle-ci permet de piloter uniformément capteurs et actionneurs, de sorte que l'interface de communication basée sur une liaison point-par-point transmet les données numériques ou analogiques sous forme de télégramme série à l'aide d'une liaison à trois conducteurs.
Atouts pour le client
Le standard IO-Link offre de nombreux avantages:
- Des informations supplémentaires peuvent être échangées entre le capteur/actionneur et la commande/le système pilote, jusqu''au niveau de commande le plus bas. Celles-ci peuvent être utilisées pour le diagnostic et le paramétrage.
- L'utilisation d'IO-Link permet de réduire l'usage d'une variété d'interfaces et de modules.
- Le système peut être facilement intégré aux systèmes de bus de terrain existants; les outils d'ingénierie unifiés facilitent son utilisation.
- Aucune modification ne doit être apportée à la topologie et au câblage existants ou habituels (jusqu'à 20 m).
- A l'avenir, les frais d'acquisition et les temps de montage des câbles blindés et des câblages parallèles multipolaires seront supprimés, la communication ayant lieu par le biais d'un connecteur standard M12.
IO-Link est désormais présent dans la norme internationale IEC 61131-9 en tant que moyen de communication standardisé.
Autres informations
Pour des informations détaillées sur le standard de communication et le consortium regroupant des membres comme Siemens, Beckhoff, B&R, Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs, Tuck, IFM, Sick, voir le site www.io-link.com.
Fichiers du logiciel pour maître IO-Link
PACTware version 4 (sans HART-Com DTM et textes d'aide)
Logiciel Turck „IO-Link IODD Interpreter et DTM“
Logiciel Turck „DTM pour maître IO-Link USB“