Que ce soit pour les applications dans le marché des sciences de la vie ou pour les applications à usage unique ou les installations, les produits GEMÜ en inox et plastique sont utilisés avec succès.
Des technologies innovantes et une qualité de produit et de fabrication élevée constituent la base de l'utilisation réussie des vannes et systèmes de mesure et de régulation GEMÜ dans les processus aseptiques. Depuis 50 ans.
Système d'étanchéité certifié EHEDG
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Schweiz/dichtsystem.jpg)
Un bourrelet d'étanchéité proche du diamètre intérieur du corps de vanne en inox caractérise tous les corps GEMÜ pour process aseptiques. Associé à la membrane GEMÜ, nous avons obtenu ici une surface d'étanchéité définie avec une zone morte minimale. Cette particularité du système d'étanchéité GEMÜ a été certifiée EHEDG avec succès et caractérise une étanchéité et une sécurité maximales. Elle a fait ses preuves depuis des décennies.
Diversité des types de corps
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Schweiz/koerpervarianten.jpg)
GEMÜ propose une grande variété de formes de corps de vanne, qui peuvent être utilisés à de nombreux emplacements de la tuyauterie. Outre les corps à passage en ligne (vanne 2/2 voies) et les corps en T (vanne 3/2 voies) classiques, nous vous proposons également des fonds de cuve (B600) à zone morte optimisée. La configuration de vannes soudées (configurations de vannes GMP-SAP, W600) ou les corps multivoies usinés dans la masse (M600) sont construits et fabriqués par nous suivant les spécifications du client. Nous proposons depuis plus de 20 ans avec succès des blocs manifolds GEMÜ sur mesure pour l'application du client et nous sommes leader mondial de cette technologie et sur le marché.
vers le produit vannes de cuve (B600)
vers le produit configurations de vannes soudées (W600)
vers le produit blocs de vannes multivoies (M600)
Technologie à usage unique
En particulier pour la fabrication des petits lots jusqu'à environ 2000 l, mis en œuvre par exemple dans les installations de recherche et pilotes, les équipements à usage unique sont de plus en plus souvent utilisés. Des systèmes hybrides, une combinaison de sections d'installation à usage unique et d'installations en inox, sont utilisés avec succès chez nos clients. C'est pourquoi nous avons développé un produit totalement nouveau avec un constructeur de l'installation: les premières vannes à membrane à usage unique GEMÜ SUMONDO® du monde. Le corps de vanne et l'actionneur sont reliés entre eux par une technologie nouvelle et la vanne peut être contrôlée, pilotée et régulée via l'actionneur pneumatique.
Les produits suivants pourraient également vous intéresser:
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Flacons de prise d'échantillon: BioStar® Bottle | Vanne de sécurité: GEMÜ 650TL | Vanne de prise d'échantillon: GEMÜ 650-1010 |