![Deionization of boiler feed water using an ion exchanger Deionization of boiler feed water using an ion exchanger](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/50/dosierstation_01_2018.jpg)
Dans les installations de chaudières à vapeur, les sels dissous dans l'eau entraînent corrosion et dépôts. Pour éviter cela, il existe, en fonction du type d'exploitation et de la conception du générateur de vapeur, d'importantes exigences vis-à-vis de la qualité de l'eau alimentant les chaudières. Les sels dissous dans l'eau sont éliminés au moyen de résines échangeuses d'ions dans une installation de déminéralisation complète. Ces sels sont présents de manière dissociée, en particules positives (cations) et négatives (anions), une voie de déminéralisation est donc organisée comme suit : échangeur de cations – CO2-pulvériseur – échangeur d'anions – filtre à lit mixte. En outre, le fonctionnement de l'installation requiert une station de régénération et un système de neutralisation.