Chez GEMÜ, nous attachons une grande importance à notre haut degré d'intégration verticale. La production hautement automatisée de vannes papillon dans notre usine de GEMÜ Valves China en est un exemple.
Jetez un œil à notre Butterfly Valve Production Center
Une technologie de robot ultra-moderne et un système de transport sophistiqué permettent de produire dans notre propre usine les pièces brutes de nos vannes papillon, du premier fraisage jusqu'au traitement de surface de très haute qualité.
Le traitement mécanique en interne de nos vannes papillon nous fournit le contrôle total sur nos processus décisifs pour la qualité.
Traitement mécanique permettant d'atteindre des tolérances de forme et de position rigoureuses

Dans notre centre de fabrication de vannes hautement automatisé de GEMÜ Valves China, tous les corps de vannes papillon sont fraisés en un seul serrage. Nous obtenons ainsi des tolérances de forme et de position très faibles.
Traitement de surface de très haute qualité pour des vannes robustes

Dans un procédé de frittage à lit fluidisé, nous appliquons de la poudre époxy uniformément sur le corps de vanne papillon. La poudre fluidisée fond sur le corps de la vanne papillon préalablement chauffé et forme une surface robuste et résistante.
- Protection anticorrosion élevée conformément à ISO 12944-6 C5M
- Épaisseur de la couche du revêtement au moins 250 µm
- Traitement de surface uniforme, même dans la zone de la manchette
Haut degré d'intégration verticale pour plus de sécurité et de flexibilité
Grâce à la concentration en un seul lieu des compétences dans le domaine de la production de vannes papillon et au flux de production hautement automatisé, vous profitez de ces avantages :
- Vannes papillon de très haute qualité pour plus de sécurité au niveau des processus et des installations
- Stockage efficace pour garantir des délais de livraison optimisés
- Marge de manœuvre flexible pour les modèles spéciaux de haute qualité et les petites commandes
Notre promesse: Made by GEMÜ
En tant que groupe GEMÜ, nous avons des racines allemandes d'une part, mais nous avons d'autre part une envergure internationale et produisons dans le monde entier. Notre exigence en matière de qualité et de satisfaction de notre clientèle est le critère de qualité décisif et non pas le site de production.
Pour cette raison, nous ne parlons pas de « Made in China » ou « Made in Germany » mais de « Made by GEMÜ ». Cela signifie que notre production s'oriente à des standards de production et de sécurité reconnus sur la scène internationale. Ce faisant, nous appliquons les exigences les plus strictes au monde pour tous nos produits comme référence et garantissons une qualité élevée et uniforme, peu importe où nous produisons dans le monde.