Nouvelle conception, nouvelles fonctions.
La nouvelle série de vannes papillon GEMÜ R480 Victoria se distingue par des avantages de conception pour le montage, pendant le service et l'entretien.

Les vannes
GEMÜ R480 Victoria | GEMÜ R481 Victoria |
![]() | ![]() |
Vanne papillon à axe libre | Vanne papillon à commande pneumatique |
GEMÜ R487 Victoria | GEMÜ R488 Victoria |
![]() | ![]() |
Vanne papillon à commande manuelle | Vanne papillon à commande motorisée |
Made by GEMÜ : la nouvelle série de vannes papillon GEMÜ R480 Victoria.
Une technologie de robot ultra-moderne et un système de transport sophistiqué permettent de produire dans notre propre usine les pièces brutes de nos vannes papillon, du premier fraisage jusqu'au traitement de surface de très haute qualité.
Le traitement mécanique en interne de nos vannes papillon nous fournit nettement plus de contrôle sur nos processus décisifs pour la qualité.
Élimination de l'uranium et déminéralisation partielle dans l'usine hydraulique de Trollmühle

Avec l'usine hydraulique d'eau du syndicat pour l'alimentation de l'eau de Trollmühle à Windesheim près de Bingen am Rhein, environ 43 000 personnes et 14 000 foyers sont aujourd'hui alimentées chaque année avec 2,2 millions de m³ d'eau potable. En période de pointe, cela correspond à un débit de référence quotidien jusqu'à 8 500 m³. La Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH a réalisé l'installation URANEX®, avec laquelle la teneur en uranium de l'eau due aux conditions géologiques est réduite par échange d'ions. D'autre part, la déminéralisation partielle a lieu par échange d'ions à l'aide du procédé CARIX®.
Réservoir d'eau potable DVGW

Outre le captage de source, les fontaines et stations de pompage, ainsi que le traitement et les systèmes de distribution, le type de réservoir d'eau a une influence considérable sur la qualité de l'eau potable. Contrairement aux sites de stockage traditionnels largement répandus en béton, comme c'est par exemple généralement le cas avec les châteaux d'eau, les grandes cuves en acier inoxydable offrent de nouvelles perspectives et de meilleures caractéristiques de qualité pour les systèmes d'eau potable communaux. Les cuves d'eau peuvent être hébergées dans un bâtiment simple et économique s'adaptant parfaitement aux caractéristiques optiques et architecturales locales.
Dessalement d'eau de mer par osmose inverse

Il y a quelques années, Singapour a commencé à prendre en main l'alimentation en eau potable. La première centrale de dessalement d'eau de mer appelée „TUAS Desalination“ était planifiée et construite par Hyflux Ltd. L'installation fonctionne selon le principe de l'osmose inverse et produit quotidiennement plus de 136 000 m³ d'eau potable. Cette quantité suffit pour remplir environ 55 piscines olympiques.