Solutions à usage unique

Solutions à usage unique

Vous recherchez des composants à usage unique pour votre application ? Alors, vous êtes à la bonne adresse chez GEMÜ. Parallèlement à notre gamme standard, nous vous conseillons et concevons puis produisons des solutions adaptées à vos besoins individuels

GEMÜ SUMONDO multivoies – vannes à membrane à usage unique réunies en un ensemble ultra-compact

Combinez plusieurs vannes à membrane à usage unique dans un bloc de vannes multivoies et réduisez les espaces morts et l'encombrement, tout en économisant des frais de montage. Lors de la conception de la solution de bloc multiports SUMONDO, nous tenons compte de vos exigences individuelles en matière de processus.

Exemples d'applications

  • Chromatographie
  • Mélange de fluides
  • Fermentation
  • Récolte cellulaire
  • Purification
  • Filtrage

Avec les vannes multivoies GEMÜ SUMONDO, l'unité d'actionnement reste en permanence dans l'installation. Le principe de fonctionnement éprouvé de GEMÜ SUMONDO assure une séparation hermétique entre le fluide et l'unité d'entraînement. Contrairement à une vanne à membrane M-bloc traditionnelle, les deux composants en contact avec le fluide (corps de vanne et membrane) sont soudés ensemble. Cela forme le composant central, le corps de vanne à usage unique, qui est séparé de l'actionneur après utilisation et ensuite jeté.

 

Specification sheet [EN] - Download

pdf1.01 MB

GEMÜ Single-Use System - täydellinen järjestelmäosa käyttövalmiina

Vous souhaitez représenter une section complète d'une installation ? GEMÜ vous propose un conseil compétent, la construction et la production de solutions Flowpath individuelles - qu'il s'agisse de Disposables ou de composants d'installation fixes. Pour cela, nous vous soutenons avec :

  • Calculs de débit
  • Qualification du système complet
  • Intégration de pièces achetées, comme par exemple des capteurs, des adaptateurs, etc.
  • Production en salle blanche
  • Stérilisation par rayons X de votre configuration Flowpath
  • Livraison validée par le transport


Profitez des nombreux avantages d'une solution système:

  • Amélioration du contrôle des lots pour les clients finaux
  • Moins de risque de contamination croisée
  • Coûts de production plus bas
  • Temps d'arrêt de production limités
  • Une installation plus rapide et plus simple
  • Réduction des coûts de nettoyage

Composants d'installation réalisés suivant les spécifications du client

Dans notre usine en salle blanche à Emmen (Suisse), nous avons acquis ces dernières années de l'expérience dans la fabrication de produits single-use de haute pureté. Outre notre compétence principale en matière de technique de vannes, nous vous proposons des composants d'installation fabriqués individuellement dans le domaine single-use, comme par exemple:

  • Mélangeurs
  • Plaques distributrices
  • Raccords
  • Blocs de capteurs
  • Blocs de capteurs

Aperçu de la production de corps de vanne à usage unique dans l'usine en salle blanche de GEMÜ

Pour GEMÜ, il est très important d'atteindre un haut niveau de qualité. C'est pourquoi nous avons mis en place dans notre unité de production en salle blanche, implantée en Suisse, des mesures d'assurance qualité strictes qui nous permettent de répondre à des obligations importantes.

  • Système de management de la qualité
    • Fabrication selon les BPF
    • Respect de la norme ISO 9001
    • Site de production enregistré auprès de la FDA
    • Production sans ESB/EST
    • Validation du transport selon ISTA
  • Production et montage en salle blanche de classe 8 selon EN ISO 14644-1
    • Contrôle de contamination
    • Contrôle d'accès
  • Radiostérilisation (rayons X)

Découvrez également nos composants standard à usage unique

N'hésitez pas à nous contacter !

Vous avez des questions sur nos produits ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.