GEMÜ 3020 est un débitmètre à turbine. Il dispose d'une séparation du fluide entre l'unité de mesure et le transmetteur et d'un régulateur de flux intégré. Le transmetteur est calibré en usine selon les standards industriels pour les signaux de mesure.
- Perte de charge très faible
- Distances amont et aval réduites
- Mesure très précise de débit
- Régulateur de flux intégré
- Plage de mesure liquides:120 à 25000 l/h
- Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale
- Température du fluide:-20 à 80 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 25 à 50
- Types de raccordement :Raccord union
- Matériaux du tube de mesure:PVC-U | PVDF
- Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A
- Tensions d'alimentation:24 V DC
- Conformités:EAC
![Fabrication of metallic microcomponents by electroforming Fabrication of metallic microcomponents by electroforming](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/26/IMGP5458_2018.jpg)