- Plage de mesure liquides:120 à 25000 l/h
- Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale
- Température du fluide:-20 à 80 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 25 à 50
- Types de raccordement :Raccord union
- Matériaux du tube de mesure:PVC-U | PVDF
- Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A
- Tensions d'alimentation:24 V DC
- Conformités:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Raccord union"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sans actionneur"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":3,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- Plage de mesure liquides:120 à 25000 l/h
- Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale
- Température du fluide :-20 à 80 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 25 à 50
- Types de raccordement :Raccord union
- Matériaux du tube:PVC-U | PVDF
- Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A | Connecteur mâle M12
- Tensions d'alimentation:24 V DC
- Conformités:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Raccord union"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sans actionneur"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}