L'indicateur électrique de position GEMÜ 1232 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. Grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, la position de l'axe de la vanne est détectée et indiquée de manière fiable par voie électronique au moyen, au choix, d'un ou de deux détecteurs de proximité inductifs. GEMÜ 1232 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 2 et 20 mm.
- Détection de position par détecteur de proximité 2 fils (NAMUR) ou détecteur de proximité 3 fils (PNP) avec signalisation de fin de course par LED en option
- Fins de course sélectionnables via l'axe fileté
- Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
- Agrément UL disponible
- Température ambiante:-20 à 60 °C
- Plage de mesure linéaire:2 jusqu'à 20 mm
- Tensions d'alimentation:10 - 30 V DC | 8 V NAMUR
- Indice de protection :IP 65
- Connexion électrique:Presse-étoupe M16 | Connecteur mâle M12
- Types de contact:Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR) | Détecteur de proximité 3 fils
- Conformités:CSA | EAC | UL Recognized
Produits convenant
![production plant for liquid production plant for liquid](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/4/diebild1_2018.jpg)
Application sur le produit
Actualités relatives au produit
09.08.2018