Le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1436 eco cPos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires ou quart de tour à simple effet. Le régulateur, le positionneur, le capteur de déplacement, les électrovannes pilotes et les LED d'état sont intégrés dans le boîtier robuste et compact. Grâce à une pré-configuration adaptée de manière optimale, il n'est plus nécessaire d'utiliser un écran avec touches de commande pour ce produit. Les raccords pneumatiques et électriques sont disposés dans le sens du montage de manière à assurer un gain de place et à en faciliter l'accès. Tout ceci fait de ce positionneur une solution économique pour les demandes de régulation s'accompagnant d'exigences basiques.
- Pas de consommation d'air dans la position régulée
- Adaptation simple sur divers actionneurs de vannes
- Mise en service simple grâce à l'initialisation automatique
- Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
- Commande simple grâce à une pré-configuration équilibrée
- Coefficient de débit élevé
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :1,5 à 7 bars
- Mode d'action:Simple effet
- Débit:100 Nl/min | 84 Nl/min
- Plage de mesure:max. 30 mm, linéaire | max. 50 mm, linéaire | max. 75 mm, linéaire | max. 90°, radial
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Connexions électriques:Connecteur M12
- Conformité:EAC | UL Listed
Actualités relatives au produit
Actualités relatives au produit
26.02.2020