Vannes à siège à membrane GEMÜ

Vannes à siège à membrane GEMÜ

GEMÜ a développé un concept d'étanchement innovant afin de répondre aux exigences spéciales de la clientèle. La spécificité de ce système : le recours à la technologie PD (plug diaphragm technology), qui garantit une étanchéité hermétique entre l'actionneur et le fluide. Par la suite, le concept a été développé spécialement pour les applications stériles et hygiéniques.

  • Vanne de régulation aseptique pour les process stériles et hygiéniques
  • Plate-forme de vannes de remplissage à technologie PD
  • Vanne en matières plastiques haute performance

Vanne de régulation aseptique pour les process stériles et hygiéniques

Le concept d'étanchéité de la vanne de régulation 2/2 voies GEMÜ 567 Biostar Control repose sur la technologie PD de GEMÜ. Tous les composants de l'actionneur, de même que le clapet de régulation ou l'aiguille régulatrice de la vanne, sont fabriqués en inox. L'étanchéité est assurée par une membrane en PTFE. 

Plate-forme de vannes de remplissage à technologie PD

Plate-forme de vannes de remplissage à technologie PDÀ l'occasion du salon ACHEMA 2018, GEMÜ a présenté sa nouvelle génération de vannes de remplissage avec les types F40 et F40. Grâce à la membrane conique, les vannes sont idéales pour le remplissage aseptique dans les secteurs de la pharmacie et la biochimie, tout comme dans l'industrie des boissons. Le jury du prix ACHEMA Innovation Award 2018 a placé la solution de vanne dans la liste de présélection des cinq meilleurs candidats pour la catégorie « Systèmes de conditionnement et de remplissage ».

Vanne en matières plastiques haute performance

Les vannes à siège à membrane 2/2 voies en plastique ultra-pures proposées dans la gamme iComLine sont dotées d'un corps en PFA ou PTFE. Une membrane PTFE en une seule pièce, de forme conique, assure l'étanchéité hermétique de l'actionneur. Les composants extérieurs de l'actionneur sont en PVDF. Les écrous-raccords sont livrables en PVDF, PFA et C-PFA. Outre les corps de vannes 2/2 voies, des solutions de blocs de vannes multivoies sont également réalisables sur demande du client.

GEMÜ 567
567
  • Température du fluide:-10 à 160 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 8 à 65
  • Matériaux du corps:1.4435 (316L), bloc usiné
  • Conformités:3A | EAC | ESB/EST | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
GEMÜ C50
C50
  • Température du fluide:-10 à 150 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 4 à 25
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
  • Types de raccordement :Flare | Nexus Connect® | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Matériaux du corps:PFA | PTFE
  • Matériaux d'étanchéité:PTFE
GEMÜ C51
C51
  • Température du fluide:-10 à 150 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 4 à 12
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
  • Types de raccordement :Flare | Nexus Connect® | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Matériaux du corps:PFA | PTFE
  • Matériaux d'étanchéité:PTFE
GEMÜ C53
C53
  • Température du fluide:10 à 150 °C
  • Température ambiante:à 40 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Tailles du raccord:1/4'' à 3/4''
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Matériaux du corps:PFA | PTFE
  • Matériau d'étanchéité:PTFE
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Signaux d'entrée:0 - 10 V | 4 - 20 mA
  • Vitesse de positionnement :max. 2 mm/s
  • Indice de protection :IP65
GEMÜ C57
C57
  • Température du fluide:-10 à 150 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 4 à 25
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
  • Types de raccordement :Flare | Nexus Connect® | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Matériaux du corps:PFA | PTFE
  • Matériaux d'étanchéité:PTFE
GEMÜ C58
C58
  • Température du fluide :-10 à 130 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 5,5 bars
  • Diamètres nominaux :DN 4 à 10
  • Formes de corps :Corps multivoies
  • Types de raccordement :Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Matériaux du corps:PTFE TFM™
  • Matériaux d'étanchéité:PTFE
GEMÜ F40
F40
  • Température du fluide:-10 à 140 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 7 bars
  • Diamètres nominaux :DN 8 à 25
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
  • Types de raccordement :Clamp | Embout
  • Normes de raccordement:ASME | DIN | EN
  • Matériaux du corps:1.4435 (316L), bloc usiné | 1.4435, inox de fonderie
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE
  • Conformités:3A | ATEX | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
GEMÜ F60
F60
  • Température du fluide :-10 à 140 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 7 bars
  • Diamètres nominaux :DN 8 à 25
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
  • Types de raccordement :Clamp | Embout
  • Normes de raccordement:ASME | DIN | EN
  • Matériaux du corps:1.4435, inox de fonderie
  • Matériaux d'étanchéité:PTFE
  • Tension d'alimentation :48 V DC
  • Vitesse de positionnement :max. 200 mm/s
  • Indice de protection :IP 69K
  • Conformités:3A | EAC | EHEDG | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP

Dosage d'eau extra-pure

Ultra pure water dosage - Packaging of sterile plastic components
Dans l'industrie pharmaceutique ou médicale, le conditionnement de composants plastiques stériles représente un grand défi pour la sécurité du processus. Selon le produit, un traitement soigneux est tout aussi important qu'un dosage précis des solutions de protection
Plus