GEMÜ ZRSK

Clapet anti-retour en métal

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Le produit GEMÜ ZRSK est un clapet anti-retour en métal avec garniture d'étanchéité à bride intégrée. Le corps du clapet anti-retour, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux.

Pour le montage, le GEMÜ ZRSK est coincé entre deux brides. Le centrage se fait en fonction du diamètre extérieur du corps.

  • Structure assurant un gain de place et de poids
  • Encombrements réduits
  • Montage simple
  • En option avec ressort de rappel
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A et G
  • Température du fluide :-10 à 200 °C
  • Température ambiante:20 à 95 °C
  • Pression de service :1 à 16 bars
  • Diamètres nominaux :DN 32 à 600
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Matériaux du corps:1.0460, fonte d'acier zinguée | 1.4408, inox de fonderie | 1.4571, inox forgé | 2.0975, fonte de bronze
  • Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM | NBR | PTFE
  • Matériaux du clapet:1.0460, fonte d'acier zinguée | 1.4408, inox de fonderie | 1.4571, inox forgé
  • Conformités:ATEX | EAC | FDA