La vanne papillon à axe centré et à joint d'étanchéité PTFE GEMÜ 490 Edessa est à axe libre. Le papillon et l'axe sont en une seule pièce, le corps et la manchette sont livrables en plusieurs versions. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1200 (1½″ - 36″), avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire et à oreilles taraudées.
- Convient aux fluides chimiques agressifs
- Choix de matériaux de très haute qualité permettant différentes combinaisons
- Sécurité système élevée grâce à l'axe en une pièce et au système d'étanchéité soutenu par un ressort à disque
- Longue durée de vie assurée par le palier-support et la géométrie sphérique du papillon et de la manchette
- Température du fluide :-20 à 200 °C
- Température ambiante:-20 à 95 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 25 à 1200
- Formes du corps:À oreilles taraudées | Annulaire
- Normes de raccordement:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Matériaux du corps:1.4404, bloc usiné | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | Résine thermodurcissable VE, renforcée | S355J2 + N, fonte d'acier
- Revêtement du corps:Époxy
- Matériaux de la manchette:PTFE / FKM | PTFE / silicone | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / silicone | PTFE TFM™/FKM | PTFE/EPDM
- Matériaux du clapet:1.4404 (316L), inox forgé | 1.4469, fonte d'acier Duplex | 2.4602 (alliage 22), bloc usiné | 3.7035, titane
- Revêtement du papillon:PFA
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | EAC | FDA | Sécurité fonctionnelle | USP
Vidéo sur le produit
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 Vues
En ligne depuis 03.11.2021