La vanne papillon à axe centré et manchette souple GEMÜ C481 dispose d'un actionneur pneumatique en métal. Elle est disponible en DN 700 - 1600 et en différentes formes de corps : annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.
- Montage simple
- Couples faibles
- Système modulaire
- Concept d'actionneur modulaire
- Étanchéité améliorée par une géométrie d'étanchéité spéciale y compris pour les gros diamètres
- Température du fluide: -10 à 70 °C
- Température ambiante: -20 à 95 °C
- Pression de service*: 3 à 16 bars
- Diamètres nominaux*: DN 700 à 1600
- Encombrements : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1)
- Formes du corps: À oreilles taraudées | Annulaire | Section en U
- Types de raccordement: Raccord à bride
- Normes de raccordement:
- Matériaux du boîtier: EN-GJS-400-15
- Matériaux de la manchette:
- Matériaux du papillon:
- Conformités: ACS | EAC
Vidéo sur le produit
Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig
03:47 min
1083 Vues
En ligne depuis 16.09.2015