GEMÜ R471 Tugela

Vanne papillon à commande pneumatique

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne papillon métallique à double excentrique GEMÜ R471 Tugela est commandée par un actionneur pneumatique. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 à 400 et dans les encombrements normalisés API 609 catégorie A (DIN 3202 K1).

  • Vanne papillon haute performance dotée d'une structure à double excentrique pour séparer directement le papillon du siège (joint), ce qui réduit le frottement et augmente la durée de vie
  • Axe traversant avec palier en graphite résistant à la température et garniture PTFE permettant une correction du réglage en service pour réduire les fuites, également dans la plage de basse pression
  • Dispositif anti-statique pour secteur ATEX
  • Possibilité de sélectionner différents types d'actionneurs
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Température du fluide:-60 à 230 °C
  • Température ambiante:-20 à 70 °C
  • Pression de service :à 40 bars
  • Diamètres nominaux :DN 50 à 400
  • Formes du corps:Annulaire
  • Normes de raccordement:ASME | ISO
  • Matériaux du corps:1.0619 (WCB), fonte d'acier avec revêtement par immersion cathodique | 1.4408 (CF8M), inox de fonderie
  • Matériaux de la manchette:PTFE TFM™
  • Matériaux du papillon:1.4408
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | EAC | FDA