![](fileadmin/user_upload/MembranventilR629.png)
Vannes à membrane électriques
![](fileadmin/user_upload/Geradsitz_539.png)
Vannes à clapet électriques
![](fileadmin/user_upload/Membransitz_567_eSyDrive.png)
Vannes à clapet à membrane électriques
Trois séries d'actionneurs de vanne à commande motorisée
![](fileadmin/user_upload/eSyDrive.png)
GEMÜ eSyDrive
Actionneur haut de gamme pour applications Tout ou Rien complexes et applications de régulation dynamiques
- Actionneur à arbre creux autobloquant à technologie sans charbons ni capteurs
- Idéal pour les applications de régulation grâce au taux de reproductibilité élevé du positionnement
- Temps de manœuvre court et durée de vie élevée
- Interface basée sur Ethernet eSy-Web et interface Modbus-TCP pour l'échange de données de process, de paramétrage et de diagnostic
![](fileadmin/user_upload/eSyStep.png)
GEMÜ eSyStep
Actionneur universel pour applications Tout ou Rien et applications de régulation simples
- Actionneur à broche compact avec moteur pas à pas
- Interface IO-Link intégrée pour l'échange de données de process, de paramétrage et de diagnostic
- Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
![](fileadmin/user_upload/eSyLite.png)
GEMÜ eSyLite
Actionneur de base pour applications Tout ou Rien
- Indicateur optique de position intégré de série
- Commande manuelle de secours installée en standard
Vannes papillon et vannes à boisseau sphérique avec actionneur motorisé
Nous proposons également une vaste palette de vannes quart de tour à pilotage électrique. Dans le domaine des vannes quart de tour, nous développons nos propres produits et collaborons parallèlement avec des partenaires renommés sur le marché.
![](fileadmin/user_upload/B52_elektrischr_Kugelhahn.png)
Vannes à boisseau sphérique électriques
![](fileadmin/user_upload/R488_elektrischer_klappe.png)
Vannes papillon électriques
Toutes nos vannes papillon et vannes à boisseau sphérique disposent d'une bride de raccordement normalisée conforme à EN ISO 5211. Ceci permet de monter différents actionneurs de vanne, en fonction des exigences.
![](fileadmin/user_upload/9428_000.jpg)
EMÜ 9428 et 9468
Actionneurs universels pour applications Tout ou Rien ou applications de régulation
- Commande manuelle de secours et indicateur optique de position intégrés de série
- Caractéristiques de fermeture adaptables grâce aux couples plus élevés aux fins de course
![](fileadmin/user_upload/J_J.jpg)
GEMÜ J4C
Actionneur de base pour applications Tout ou Rien
- Indication de l'état de fonctionnement au moyen de LED d'état multicolores
- Chauffage intégré dans la chambre de commutation
- Limiteur de couple électronique
- Volant de commande de secours et indicateur optique de position intégrés de série
- Ensemble batterie de sécurité disponible en option
![](fileadmin/user_upload/AQ.jpg)
GEMÜ AQ
Actionneur pour applications Tout ou Rien complexes et applications de régulation dynamiquesn
- Boîtier robuste résistant aux intempéries
- Volant de commande de secours et indicateur optique de position intégrés de série
- Détection de course et de couple
- Moteurs triphasés et à courant alternatif
- Commande intégrée disponible en option
Les vannes GEMÜ sont entièrement assemblées, sur demande avec les composants à monter et accessoires appropriés, dans notre propre service de production.
Les solutions livrées assemblées sont préréglées et contrôlées. Vous recevez donc tous les composants d'un fournisseur unique, et allégez par ailleurs votre travail tant sur le plan logistique que lors de l'implantation de l'installation sur place, ou encore dans le cadre des activités de documentation.
Position d'erreur et position de sécurité avec les actionneurs de vannes électriques
Si une erreur survient, par exemple en cas de panne de l'alimentation électrique, les vannes peuvent mettre votre installation dans un état sûr. Les actionneurs de vannes visent alors à protéger des effets d'une éventuelle coupure de courant en gagnant une position de sécurité. Dans le cas des actionneurs linéaires à commande motorisée et des actionneurs quart de tour de petite taille, il est possible d'atteindre la position de sécurité à l'aide d'un module d'alimentation électrique de secours.
En savoir plus sur la position de sécurité des actionneurs de vannes
Vannes à actionneur électromagnétique GEMÜ
La catégorie des électrovannes englobe toutes les vannes dotées d'un actionneur électromagnétique et intégrées dans le process. Étant donné qu'elles permettent des manœuvres extrêmement rapides, elles sont souvent utilisées pour les opérations de dosage.
N'hésitez pas à nous contacter !
Vous avez des questions sur nos produits ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.