GEMÜ B44

Vanne à boisseau sphérique à commande pneumatique

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B44 est à commande pneumatique. L'alliage en acier inoxydable 1.4435 (composition du matériau correspond à 316L) utilisé pour le corps de la vanne à boisseau sphérique avec une faible part de ferrite delta de <3 % est spécialement conçu pour des applications dans le domaine des services de la distribution, à savoir la pharmacie, la transformation des produits alimentaires et la biotechnologie par exemple le traitement de l'eau ou la production de vapeur.Les joints sont uniquement fabriqués en matières plastiques conformes aux exigences FDA, USP Class VI et Régulation (UE) n° 10/2011.

  • Teneur contrôlée en ferrite delta < 3 % (1.4435)
  • Certificats de conformité du matériau pour les composants en contact avec le fluide
  • Surfaces en contact avec le fluide selon ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
  • Embout à souder en version rallongée à soudage orbital
  • Disponible en option avec joint présentant une réduction maximale des zones mortes
  • Convient pour les applications avec du vide
  • En option : Version ATEX
  • Corps de la vanne à boisseau monté dépourvu de graisse et d'huile
  • Température du fluide :-10 à 220 °C
  • Température ambiante:-20 à 60 °C
  • Pression de service :à 63 bars
  • Diamètres nominaux :DN 8 à 100
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Clamp | Embout
  • Normes de raccordement:ASME | DIN | ISO | SMS
  • Matériaux du corps:1.4435 (316L), inox de fonderie
  • Matériaux d'étanchéité:PTFE TFM™
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP

Vidéo sur le produit

Culivated Meat Teaser

00:56 min
95 Vues
En ligne depuis 20.12.2023
Valve solutions for mixing electrode slurries

Application sur le produit

Solutions de vannes pour le mélange de suspensions pour électrodes

La première étape pour la fabrication de cellules de batterie lithium-ion consiste à mélanger les suspensions pour électrodes qui sont dans une deuxième étape appliquées comme couche sur les feuilles d'électrode (anode/cathode). La suspension est faite d'un mélange de matières actives, de solvants, de liants et d'additifs. Ce qui est important lors du mélange de suspensions est de fournir avec précision les différents composants dans les quantités correspondantes. GEMÜ propose des vannes et systèmes de mesure et de régulation pour pouvoir représenter le processus de fabrication de façon fiable. Dans ce prospectus d'application, découvrez le process du mélange de suspensions et comment GEMÜ est à vos côtés pour vous fournir des solutions compétentes.