La vanne à boisseau sphérique métallique 3/2 voies GEMÜ B27 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. L'étanchéité du siège est en PTFE.
- Coefficient de débit élevé
- Boisseau avec passage en ligne complet
- Construction compacte
- Version ATEX disponible en option
- Température du fluide :-20 à 180 °C
- Température ambiante:-20 à 60 °C
- Pression de service :à 40 bars
- Diamètres nominaux :DN 8 à 50
- Formes de corps :Corps multivoies
- Formes du boisseau:Boisseau L | Boisseau T
- Types de raccordement :Raccord à visser
- Normes de raccordement:DIN | NPT
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie
- Matériaux d'étanchéité:PTFE
- Conformités:ATEX