La vanne à boisseau sphérique métallique 3/2 voies GEMÜ B47 est à commande pneumatique. L'étanchéité du siège est en PTFE.
- Convient pour les applications avec du vide
- Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
- Unité anti-statique
- Température du fluide :-20 à 180 °C
- Température ambiante:-20 à 60 °C
- Pression de service :à 40 bars
- Diamètres nominaux :DN 8 à 50
- Formes de corps :Corps multivoies
- Formes du boisseau:Boisseau L | Boisseau T
- Types de raccordement :Raccord à visser
- Normes de raccordement:DIN | NPT
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie
- Matériaux d'étanchéité:PTFE
- Conformités:ATEX