GEMÜ Code 19

Membrane EPDM

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La membrane GEMÜ code 19 est une membrane EPDM en une pièce réticulée par ajout d'un peroxyde qui a été conçue pour des applications dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique ainsi que dans l'industrie agroalimentaire et des boissons. La membrane présente un meilleur tassement et moins de signes d'usure, pour des cycles de commutation élevés et une durée de vie prolongée. La membrane EPDM GEMÜ code 19 convient aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ et fabriquée dans le groupe GEMÜ.

  • Avec tissu de renfort (MG 10 à MG 100)
  • Faibles signes d'usure et tassement optimisé
  • Rendement élevé grâce à un meilleur positionnement de l’insert en tissu
  • Adhésivité fortement réduite (aucune adhérence sur le siège de la vanne) de la membrane en raison de la nouvelle composition du matériau
  • Valeurs d'étanchéité élevées et faible déformation par la vapeur
  • Très longue durée de vie grâce à de bonnes propriétés des matériaux
  • Montage simple grâce à l'insert de fixation en caoutchouc vulcanisé (taille de membrane 8)
  • Montage simple et prédéfini grâce à un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée intégrée de vissage (MG 10 à MG 100)
  • Température du fluide:-10 à 100 °C
  • Température de stérilisation:max. 150 °C
  • Matériau de la membrane:EPDM
  • Tailles de membrane:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ESB/EST | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Résistance à l'ozone | USP