La membrane FKM GEMÜ code 4A / 4 a été conçue pour l'utilisation dans des applications industrielles, par exemple la technique chimique et environnementale ou l'industrie manufacturière. La membrane est en fluorocaoutchouc.
- Avec tissu de renfort (MG 25 à MG 150)
- Résiste aux produits chimiques corrosifs, tels que les hydrocarbures (aromatiques, non aromatiques et chlorés), sels minéraux et agents de blanchiment chlorés
- Résistante à l'ozone et aux intempéries
- Montage simple grâce à l'insert de fixation en caoutchouc vulcanisé (MG 8)
- Montage simple et prédéfini grâce à un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée de vissage intégrée (tailles de membrane 10 à 150)
- Température du fluide :-10 à 90 °C
- Matériau de la membrane:FKM
- Tailles de membrane:8
Vidéo sur le produit
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2707 Vues
En ligne depuis 16.09.2015