- Température du fluide :-10 à 80 °C
- Température ambiante:-10 à 50 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 100
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Embout | Raccord à bride | Raccord union
- Normes de raccordement:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Matériaux du corps:ABS | PP, renforcé | PVC-U, gris | PVDF | Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé | Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
- Matériaux de membrane :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformités:EAC | FDA | NSF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"},{"i":13,"v":"Bride"},{"i":15,"v":"Raccord union"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatique"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":257,"v":"Rev\u00eatement interne PVDF \/ rev\u00eatement externe PP, renforc\u00e9"},{"i":258,"v":"Rev\u00eatement interne PP-H, gris \/ rev\u00eatement externe PP, renforc\u00e9"},{"i":1258,"v":"PP, renforc\u00e9"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}