La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 612est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
- Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
- Compatible avec les cycles de CIP/SIP
- Autoclavable
- Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de course de fermeture breveté
- Réglage progressif du débit minimum grâce au limiteur de course de fermeture
- Volant en PVDF blanc disponible en option (non autoclavable)
- Température du fluide :-10 à 100 °C
- Température de stérilisation:max. 150 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 10 à 20
- Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve | Corps multivoies
- Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), bloc usiné | 1.4539 (904L), inox forgé
- Matériaux de membrane :EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | 3A | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004
Vidéo sur le produit
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Vues
En ligne depuis 20.12.2023
![Production plant for liquids Production plant for liquids](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/11/Anlage_0203_2018.jpg)