La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 617 dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
- Coefficient de débit élevé
- Indicateur optique de position intégré
- Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
- Température du fluide :-10 à 80 °C
- Température ambiante:-10 à 50 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 12 à 20
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Embout | Flare | Orifice lisse à coller | Raccord à visser | Raccord union
- Normes de raccordement:BS | DIN | ISO
- Matériaux du corps:PP, renforcé | PP-H, natur | PVC-U, gris | PVDF
- Matériaux de membrane :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformités:EAC | FDA | NSF
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4133 Vues
En ligne depuis 16.09.2015
![Fabrication of metallic microcomponents by electroforming Fabrication of metallic microcomponents by electroforming](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/26/IMGP5458_2018.jpg)