La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 653 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en plastique résistant aux températures élevées et aux agressions chimiques. Un indicateur optique de position est intégré de série.
- Compatible avec les cycles de CIP/SIP
- Autoclavable
- Nombreux accessoires disponibles
- Limiteur de course d'ouverture et de fermeture
- Volant verrouillable (électrique ou mécanique) disponible en option
- Configurable avec détecteurs de proximité pour recopie de position
- Température du fluide:-10 à 100 °C
- Température de stérilisation:max. 150 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 10 bar
- Diamètres nominaux :DN 10 à 100
- Formes de corps :Configurations de vannes soudées | Corps « i » | Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve | Corps en T | Corps multivoies
- Types de raccordement :Bride | Clamp | Embout | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé
- Revêtement du corps:PFA
- Matériaux de membrane :EPDM | FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | 3A | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
Vidéo sur le produit
Culivated Meat Teaser
00:56 min
61 Vues
En ligne depuis 20.12.2023
![Valve solutions for mixing electrode slurries Valve solutions for mixing electrode slurries](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/148/490x215px_slurry_mischen.jpg)
Application sur le produit
Actualités relatives au produit
27.04.2018