GEMÜ 655

Vanne à membrane à passage intégral à commande manuelle

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 655 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Le corps de vanne est conçu pour le passage intégral.

  • Forte résistance mécanique
  • Coefficient de débit élevé grâce au diamètre de passage maximal
  • Possibilité de monter un actionneur pneumatique a posteriori
  • Température du fluide :à 100 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 7 bars
  • Diamètres nominaux :DN 25 à 300
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | EN | ISO
  • Matériaux du corps:EN-GJL-250, fonte grise | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale
  • Revêtement du corps:Butyle | Caoutchouc souple | Ébonite
  • Matériaux de membrane :CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformités:CRN | EAC

Vidéo sur le produit

Diaphragm change GEMÜ 655

04:05 min
832 Vues
En ligne depuis 27.07.2020