La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 687 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
- Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
- Compatible avec les cycles de CIP/SIP
- Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
- Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
- Corps inox adapté à un environnement corrosif
- Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
- Température du fluide :-10 à 100 °C
- Température de stérilisation:max. 150 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 10 à 100
- Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve | Corps en T
- Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4408, inox de fonderie revêtu PFA | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PP | EN-GJS-400-18-LT, revêtu ébonite
- Revêtement du corps:Ébonite | PFA | PP
- Matériaux de membrane :EPDM | FKM | PTFE
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | 3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011 | Sécurité fonctionnelle | USP
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Vues
En ligne depuis 20.12.2023
![Equipment for separating liquid mixtures Equipment for separating liquid mixtures](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/6/Fluessigkeitstrennung01_2018.jpg)
Application sur le produit
Actualités relatives au produit
09.04.2018