GEMÜ C58 iComLine

Vanne à clapet à membrane 3/2 voies à commande pneumatique

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

GEMÜ C58 est une vanne 3/2 voies ultra-pure permettant de commuter entre une arrivée et deux sorties ; elle peut également fonctionner dans l'autre sens du débit. La fonction de commande peut être détectée via un indicateur optique de position. La vanne 3/2 voies est destinée à des fluides ultra-purs et agressifs. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PTFE pur et très résistant. Par conséquent la vanne 3/2 voies convient particulièrement pour des applications dans l'approvisionnement en fluides ou dans le domaine des process de la fabrication de semi-conducteurs.

  • Valeur Kv élevée
  • Adéquat pour fluides agressifs
  • Pureté élevée grâce à la fabrication en salle blanche
  • Encombrement réduit grâce à la construction compacte
  • Température du fluide :-10 à 130 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 5,5 bars
  • Diamètres nominaux :DN 4 à 10
  • Formes de corps :Corps multivoies
  • Types de raccordement :Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Matériaux du corps:PTFE TFM™
  • Matériaux d'étanchéité:PTFE

Actualités relatives au produit

29.03.2023

Première vanne à clapet à membrane 3/2 voies High Purity GEMÜ