Le clapet anti-retour GEMÜ 560 comprend un corps de vanne avec clapet à siège incliné en acier inoxydable. Le matériau d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE ou en PFA. La vanne est disponible avec différents modes de raccordement.
- Coefficient de débit élevé grâce au siège incliné
- Sept types de raccordement pour l'utilisation à travers le monde
- Température du fluide :-10 à 180 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :0,2 à 25 bars
- Diamètres nominaux :DN 6 à 50
- Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie
- Matériaux d'étanchéité:PFA | PTFE
- Conformités:ATEX | EAC | FDA
Vidéo sur le produit
How globe valves work
00:37 min
2826 Vues
En ligne depuis 16.09.2015