Vannes à clapet GEMÜ

Pour manœuvre rapide

Vannes à clapet GEMÜ

  • Secteurs et domaines d'application
  • Principe de la vanne 
  • Données techniques 

Vannes à clapet: Secteurs et domaines d'application

Les vannes à clapet sont particulièrement indiquées pour les manœuvres rapides, les températures élevées et les applications de régulation. Ces vannes sont souvent utilisées pour la gestion de la vapeur et le traitement de l'eau. Les principaux domaines d'application sont les applications diverses dans les processus industriels mais aussi les applications stériles et hygiéniques dans les technologies pharmaceutiques, alimentaires et les biotechnologies.

 

Vannes à clapet : Principe de la vanne

Les vannes à clapet sont très bien adaptées à la commande et la régulation de liquides, gaz ou vapeurs mécaniquement purs, chimiquement neutres ou peu agressifs.

Un joint plat, généralement fabriqué en PTFE, est pressé contre un siège d'étanchéité pour bloquer ainsi le débit volumétrique. On distingue les vannes à clapet à siège droit et à siège incliné. Souvent utilisée avec de gros diamètres, la vanne à clapet à siège droit est également disponible en version à 3 voies et convient donc très bien aux tâches de mélange ou de commutation. En cas de sollicitations maximales de la vanne dues à des vitesses d'écoulement élevées et à des changements de réglage fréquents, la vanne à clapet à siège droit est également recommandée en raison de la répartition plus homogène des forces sur son axe. Les vannes à clapet à siège incliné sont plus légères et plus compactes. Elles atteignent par ailleurs un coefficient de débit (valeur Kvs) plus élevé. Elles conviennent dès leurs versions standard à des températures de fluide jusqu'à 180 °C et des pressions de service jusqu'à 40 bars. Dans leurs versions modifiées, elles résistent aussi sans problème à des températures jusqu'à 300 °C. Du fait de leur conception même, les vannes à clapet présentent de bonnes caractéristiques mécaniques convenant notamment aux manœuvres fréquentes ou aux opérations de remplissage et de dosage. Elles sont aussi idéales pour la production et la répartition de vapeur industrielle ou stérile.

Pour les vannes fonctionnant selon le principe décrit, GEMÜ propose de nombreux accessoires adaptés permettant une automatisation et une optimisation des process. Des indicateurs électriques de position, régulateurs de process et positionneurs, capteurs et appareils de mesure peuvent être facilement et rapidement installés, réglés et intégrés aux systèmes de commande des process.

Vannes à clapet : Données techniques

Type d'actionneurÀ commande manuelle, pneumatique et motorisée
RaccordementsRaccords union, clamps, brides, orifices taraudés, raccords filetés, orifices lisses à coller, embouts à souder
Pression de service0 - 40 bar
Matériau du corpsInox, fonte grise, fonte rouge, fonte sphéroïdale, acier de fonderie
Température des fluides-20 - 180 °C
Diamètres nominauxDN 6 - 100
GEMÜ 343
343
  • Température du fluide:-10 à 250 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 40 bar
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 100
  • Formes de corps :Corps multivoies
  • Types de raccordement :Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | CC499K, bronze industriel
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE | PTFE, renforcé
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :maximum 6 mm/s
  • Indice de protection :IP 65
  • Conformités:EAC
GEMÜ 519
519
  • Température du fluide :-10 à 180 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 40 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 50
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | EN | JIS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
  • Indice de protection :IP65
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004
GEMÜ 529
529
  • Température du fluide :-10 à 180 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 25 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 80
  • Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435, inox de fonderie | CC499K, bronze industriel
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE | PTFE, renforcé
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
  • Indice de protection :IP65
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004
GEMÜ 533
533
  • Température du fluide:-10 à 180 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 40 bar
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 50
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | EN | JIS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
  • Indice de protection :IP 65
  • Conformités:EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004
GEMÜ 539
539
  • Température du fluide:-10 à 250 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 40 bar
  • Diamètres nominaux:1/2'' (DN 15) à 4'' (DN 100)
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :maximum 6 mm/s
  • Indice de protection :IP 65
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011
GEMÜ 543
543
  • Température du fluide:-40 à 180 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 25 bar
  • Diamètres nominaux :DN 6 à 50
  • Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Bride | Clamp | Embout | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | CC499K, bronze industriel
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE | PTFE, renforcé
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
  • Indice de protection :IP 65
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004
GEMÜ 549
549
  • Température du fluide:-40 à 180 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 25 bar
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 80
  • Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Bride | Clamp | Embout | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :maximum 6 mm/s
  • Indice de protection :IP 65, IP 61
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011
GEMÜ 566
566
  • Température du fluide:à 90 °C
  • Température ambiante:-15 à 60 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 8 à 20
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Clamp | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:
  • Matériaux du corps:
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :EPDM | FKM
  • Conformités:EAC | FDA
  • Tension d'alimentation :
  • Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
  • Indice de protection :
GEMÜ R563
R563
  • Température du fluide :à 80 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 15
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à visser | Raccord union
  • Normes de raccordement:DIN | EN | ISO
  • Matériaux du corps:PVC-U | PVDF
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :PEEK
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
  • Indice de protection :IP 65

Pompes à chaleur - Vannes à clapet multivoies pour banc d'essai

Test bench for heat pumps
Les pompes à chaleur permettent la préparation efficace de chaleur utile en recourant à la chaleur ambiante (air externe, terre). L'institut Fraunhofer pour les systèmes d'énergie solaire (ISE) de Fribourg travaille intensément depuis de nombreuses années dans ce doma
Plus