GEMÜ 532

Vanne à clapet à siège droit à commande pneumatique

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 532 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à piston en aluminium nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages. Contrairement à GEMÜ 512, une bride de fixation de l'actionneur n'est pas nécessaire.

  • Disponible en vanne d'arrêt ou de régulation
  • Carter de l'actionneur robuste en aluminium
  • La faible force de frottement assurée par la douille coulissante située dans le couvercle de l'actionneur offre de bonnes caractéristiques de régulation
  • Remplacement rapide et orientation simplifiée de l'actionneur grâce à la fixation par écrou d'accouplement
  • Disponible avec soufflet en inox en tant que joint d'axe
  • Utilisation sous vide possible jusqu'à 20 mbar (a)
  • Température du fluide :-10 à 180 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 40 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 100
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011 | Sécurité fonctionnelle

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

How globe valves work

00:37 min
2784 Vues
En ligne depuis 16.09.2015