La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 539 eSyDrive à commande électrique est équipée d'un actionneur à arbre creux. L'actionneur à arbre creux eSyDrive peut être utilisé comme actionneur Tout ou Rien ou comme actionneur avec positionneur ou régulateur de process intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.
- Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles modifiées réalisables
- Coefficient de débit élevé
- Possibilité de réglage variable de la force et la vitesse
- Nombreuses possibilités de diagnostic
- Commande possible avec l'interface Web eSy-Web
- Indicateur optique de position intégré et LED visibles de loin
- Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
- Température du fluide:-10 à 250 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 40 bar
- Diamètres nominaux:1/2'' (DN 15) à 4'' (DN 100)
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Raccord à bride
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
- Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Vitesse de positionnement :maximum 6 mm/s
- Indice de protection :IP 65
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011
Vidéo sur le produit
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
562 Vues
En ligne depuis 14.12.2021