La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies type GEMÜ 555 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en acier inoxydable. La vanne convient tout particulièrement pour le blocage de vapeur pure. Le matériau d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE. L'axe de la vanne est étanché par un soufflet en acier inoxydable. Pour éviter la présence de recoins où les salissures pourraient se déposer, le clapet et l'axe de la vanne sont soudés.
- Libre de tous métaux non ferreux
- Solution clapet-axe de vanne soudés afin de prévenir l'encrassement des bords
- Fixation du clapet sans filetage, nécessitant peu d'entretien
- Soufflet en inox en tant qu'étanchéité de l'axe pour températures de service élevées
- Traçabilité des lots pour tous les composants en contact avec le fluide
- Température du fluide: -10 à 185 °C
- Température ambiante*: -10 à 60 °C
- Pression de service*: 0 à 10 bars
- Diamètres nominaux*: DN 8 à 80
- Formes de corps: Corps à passage en ligne
- Types de raccordement: Clamp | Embout
- Normes de raccordement: ASME | DIN | EN | ISO
- Matériaux du boîtier: 1.4435 (316L), bloc usiné | 1.4435, inox de fonderie
- Matériaux de l'étanchéité du siège : PTFE
- Conformités: ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
Culivated Meat Teaser
00:56 min
66 Vues
En ligne depuis 20.12.2023