La vanne de régulation 2/2 voies à siège droit GEMÜ 565 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur à piston en inox. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Cette vanne est disponible avec fonction de commande « Normalement fermée » (NF). Les matériaux de corps proposés sont le PVC-U et le PVDF. La vanne de régulation peut uniquement être utilisée avec un positionneur ou régulateur de process électropneumatique. Le montage direct ou déporté d'un régulateur (GEMÜ 1434, 1435, 1436) est nécessaire.
- Convient pour les fluides neutres ou agressifs sous la forme liquide ou gazeuse
- Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
- Température du fluide :-20 à 80 °C
- Température ambiante:-15 à 55 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 3 à 15
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Raccord à visser | Raccord union
- Normes de raccordement:DIN
- Matériaux du corps:PVC-U | PVDF
- Matériaux de l'étanchéité du siège :EPDM | FKM
- Conformités:EAC
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
How globe valves work
00:37 min
2755 Vues
En ligne depuis 16.09.2015