Actionneurs de vannes

pour des possibilités de connexion diversifiées

Actionneurs de vannes

GEMÜ 9428
9428
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Couples:6 jusqu'à 55 Nm
  • Tensions d'alimentation:100 - 250 V, 50/60 Hz | 12 V DC | 12 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
GEMÜ ADA
ADA
  • Couples : 10 jusqu'à 6400 Nm
  • Température ambiante: -30 à 100 °C
  • Type de raccordement : Raccord à bride
  • Pression de commande: 6 à 8 bars
  • Mode d'action: Double effet
  • Conformités: Sécurité fonctionnelle
GEMÜ ASR
ASR
  • Couples : 4 jusqu'à 5000 Nm
  • Température ambiante: -30 à 100 °C
  • Type de raccordement : Raccord à bride
  • Pression de commande: 6 à 8 bars
  • Mode d'action: Simple effet
  • Conformités: Sécurité fonctionnelle
GEMÜ DR
DR
  • Couples : 8 jusqu'à 6300 Nm
  • Température ambiante: -40 à 80 °C
  • Type de raccordement : Raccord à bride
  • Pression de commande: 6 à 8 bars
  • Mode d'action: Double effet
  • Conformités: ATEX | Sécurité fonctionnelle
GEMÜ GDR
GDR
  • Température ambiante:-20 à 85 °C
  • Type de raccordement:Raccord à bride
  • Couples:2 jusqu'à 1500 Nm
  • Pression de commande:2,5 à 8 bars
  • Mode d'action:Double effet
GEMÜ GSR
GSR
  • Température ambiante:-20 à 85 °C
  • Type de raccordement:Raccord à bride
  • Couples:2 jusqu'à 1500 Nm
  • Pression de commande:2,5 à 8 bars
  • Mode d'action:Simple effet
GEMÜ SC
SC
  • Couples : 2 jusqu'à 4800 Nm
  • Température ambiante: -40 à 80 °C
  • Type de raccordement : Raccord à bride
  • Pression de commande: 6 à 8 bars
  • Mode d'action: Simple effet
  • Conformités: ATEX | Sécurité fonctionnelle