GEMÜ DR est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
- Version ATEX disponible en option
- Technologie éprouvée de l'actionneur
- Réglage simple des positions de fin de course
- Flexibilité d'utilisation
- Limiteur de course disponible (en option)
- Conception robuste
- Interface suivant EN ISO 5211
- De nombreux accessoires
- Température ambiante:-40 à 80 °C
- Type de raccordement:Raccord à bride
- Couples:8 jusqu'à 6300 Nm
- Pression de commande:6 à 8 bars
- Mode d'action:Double effet
- Conformités:ATEX | Sécurité fonctionnelle